Bornier de test, RSCWE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3969915
3969916
3969917
3969918
3969920
3969921
3969922
3969923
3969924
3969925
3969926
3969927
3969928
3969929
3969954
3969955
3969956
3969957
3969958
3969959
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Plaque de fermeture requise Avec prise femelle de test intégrée Nombre de positions de serrage par niveau Étages internes connectés Courant assigné ln
(A)
-

450.36 €

1 33 jours 122.3NonNon22Non24

532.22 €

1 33 jours 138.6NonNon26Non24

81.89 €

3 33 jours 48.9NonNon4Non24

122.82 €

2 33 jours 57.1NonNon6Non24

163.76 €

2 33 jours 65.2NonNon8Non24

204.71 €

1 33 jours 73.4NonNon10Non24

245.65 €

1 33 jours 81.5NonNon12Non24

286.58 €

1 33 jours 89.72Non14Non3.4

327.54 €

1 33 jours 97.8NonNon16Non24

368.47 €

1 33 jours 1063.43.8118113.81

409.40 €

1 33 jours 114.1NonNon20Non24

491.29 €

1 33 jours 130.4NonNon24Non24

573.18 €

1 33 jours 146.7NonNon28Non24

1,228.21 €

1 35 jours 114.13.58202.510

614.15 €

1 33 jours 154.9NonNon30Non24

629.89 €

1 7 jours 163NonNon32Non24

669.27 €

1 33 jours 171.2NonNon34Non24

708.63 €

1 33 jours 179.3NonNon36Non24

748.00 €

1 33 jours 187.5NonNon38Non24

818.86 €

1 33 jours 195.6NonNon40Non24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Couleur Gris Tension nominale(V) 400
Longueur(mm) 81 Température de fonctionnement(°C) -60|100 Classe d’inflammabilité du matériau d’isolation selon UL94 V0
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 70.1 Type de raccordement électrique 1 Autre Type de raccordement électrique 2 Autre
Type de refendage Type de déconnexion transversale Nombre de niveaux 1
Section de conducteur plein connectable(mm²) -|- Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) -|- Section de conducteur (toronné fil fin) raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.5|10
Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.5|6 Matériau du corps isolant Autre Position de connexion

Assistance technique