Connecteur, SACC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1403580

Référence pièce
1403580
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

107.43 €

50 33 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans halogène Non Tension nominale(V) 60 Longueur de câble(m)
Type de câble Blindé Oui Nombre de pôles 4
Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation(°C) -40|85 Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration(°C) -|- Résistance de continuité(mOhm) 3
Matériau de surface de contact Au Vulcaniser Non Matériau de gaine de câble
Degré de protection (IP) Type de connexion électrique, côté boîtier M12 Type de connexion électrique, côté champ
Position de l'entrée de câble, côté boîtier Droit Position de l'entrée de câble, côté champ Avec témoin LED Non
Type de contact enfichable, côté champ Matériau de corps principal CuZn Couleur de gaine de câble
Courant nominal d'entrée(A) 4 Type de contact enfichable, côté boîtier Mâle (fiche)

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur, SACC, le numéro d'article est le suivant: 1403580.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1403580.

Assistance technique