Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1400947 |
1402378 |
1402379 |
1402380 |
1402381 |
1404625 |
1404869 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
70.00 € | 25 | 43 jours | 5 | |||
51.18 € | 50 | 43 jours | 0.2 | |||
55.50 € | 50 | 43 jours | 1 | |||
60.90 € | 50 | 43 jours | 2 | |||
77.10 € | 50 | 43 jours | 5 | |||
124.00 € | 25 | 43 jours | 15 | |||
64.60 € | 25 | 43 jours | 4 |
Loading...
Sans halogène | Non | Tension nominale(V) | 48 | Type de câble | Multiconducteur |
---|---|---|---|---|---|
Blindé | Oui | Nombre de pôles | 2 | Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation(°C) | -40|80 |
Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration(°C) | -40|80 | Résistance de continuité(mOhm) | 5000 | Matériau de surface de contact | Ni/Au |
Vulcaniser | Non | Matériau de gaine de câble | Autre | Degré de protection (IP) | — |
Type de connexion électrique, côté boîtier | M12 | Type de connexion électrique, côté champ | M12 | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Droit |
Position de l'entrée de câble, côté champ | Droit | Avec témoin LED | Non | Type de contact enfichable, côté champ | Femelle (bus) |
Matériau de corps principal | CuSn | Couleur de gaine de câble | Bleu | Courant nominal d'entrée(A) | 4 |
Type de contact enfichable, côté boîtier | Mâle (fiche) |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles