Élément optique, élément d'éclairage permanent à LED, PSD-S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2700107
2700119
2700122
2700127
2700131
2702090
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Couleur de boîtier Type de tension

65.10 €

3 7 jours RougeRougeAC/DC

65.10 €

3 7 jours VertVertAC/DC

65.10 €

3 7 jours JauneAutreAC/DC

103.85 €

2 7 jours TransparentAutreAC/DC

103.85 €

2 7 jours BleuBleuAC/DC

299.15 €

1 7 jours TransparentAutreDC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur(mm) 70 Fonction Lumière continue Type de voyant
Degré de protection (IP) IP65 Tension de service en AC 50 Hz(V) 24|24 Tension de service en AC 60 Hz(V) 24|24
Tension de service en DC(V) 24|24 Degré de protection (NEMA)

Assistance technique