Câble de capteur / actionneur SAC-3P-Y

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1436165
1436178
1436181
1436194
1436220
1436233
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de câble
(m)
Type de connexion électrique, côté boîtier Position de l'entrée de câble, côté boîtier Type de contact enfichable, côté boîtier

21.54 €

9 43 jours 1.5AutreAutre

24.29 €

8 43 jours 3AutreAutre

27.93 €

7 43 jours 5AutreAutre

36.85 €

5 43 jours 10AutreAutre

32.00 €

6 43 jours 1.5M12DroitMâle (fiche)

34.37 €

6 43 jours 3M12DroitMâle (fiche)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans halogène Oui Tension nominale(V) 48 Type de câble Multiconducteur
Blindé Non Nombre de pôles 4 Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation(°C) -25|80
Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration(°C) -40|80 Résistance de continuité(mOhm) 5000 Matériau de surface de contact Ni/Au
Vulcaniser Non Matériau de gaine de câble Autre Degré de protection (IP)
Type de connexion électrique, côté champ M12 Position de l'entrée de câble, côté champ Droit Avec témoin LED Non
Type de contact enfichable, côté champ Femelle (bus) Matériau de corps principal CuSn Couleur de gaine de câble Noir
Courant nominal d'entrée(A) 4

Assistance technique