Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Sans halogène | Non | Tension nominale(V) | — | Longueur de câble(m) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type de câble | Multiconducteur | Blindé | Oui | Nombre de pôles | 4 |
Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation(°C) | -40|70 | Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration(°C) | -40|70 | Résistance de continuité(mOhm) | — |
Matériau de surface de contact | — | Vulcaniser | Non | Matériau de gaine de câble | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Degré de protection (IP) | — | Type de connexion électrique, côté boîtier | — | Type de connexion électrique, côté champ | — |
Position de l'entrée de câble, côté boîtier | — | Position de l'entrée de câble, côté champ | — | Avec témoin LED | Non |
Type de contact enfichable, côté champ | — | Matériau de corps principal | — | Couleur de gaine de câble | Rouge |
Courant nominal d'entrée(A) | — | Type de contact enfichable, côté boîtier | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles