Élément optique, élément de balise clignotante aléatoire à LED, PSD-S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2700118
2700126
2700130
2700135
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Couleur de boîtier Type de tension

184.45 €

1 7 jours RougeRougeDC

184.45 €

1 26 jours JauneAutreAC/DC

299.15 €

1 26 jours TransparentAutreDC

299.15 €

1 7 jours BleuBleuDC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur(mm) 70 Fonction Lumière continue/clignotant Type de voyant
Degré de protection (IP) IP65 Tension de service en AC 50 Hz(V) 24|24 Tension de service en AC 60 Hz(V) 24|24
Tension de service en DC(V) 24|24 Degré de protection (NEMA)

Assistance technique