Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Sans halogène | Non | Tension nominale(V) | 24 | Type de câble | Multiconducteur |
---|---|---|---|---|---|
Blindé | Non | Nombre de pôles | 4 | Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation(°C) | -5|80 |
Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration(°C) | -40|80 | Résistance de continuité(mOhm) | 5 | Matériau de surface de contact | Autre |
Vulcaniser | Non | Matériau de gaine de câble | Autre | Degré de protection (IP) | — |
Type de connexion électrique, côté boîtier | M12 | Type de connexion électrique, côté champ | Autre | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Coudé |
Position de l'entrée de câble, côté champ | Coudé | Avec témoin LED | Oui | Type de contact enfichable, côté champ | Mâle (fiche) |
Matériau de corps principal | CuSn | Couleur de gaine de câble | Autre | Courant nominal d'entrée(A) | 4 |
Type de contact enfichable, côté boîtier | Mâle (fiche) |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles