Câble connecteur double valve, SAC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1457982
1457995
1458004
1458017
1458020
1458033
1458046
1458059
1458062
1458075
1458088
1458091
1458169
1458172
1458185
1458198
1458208
1458211
1458224
1458237
1458240
1458253
1458266
1458279
1458347
1458350
1458363
1458376
1458389
1458392
1458402
1458415
1458428
1458431
1458444
1458457
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de câble
(m)
Type de connexion électrique, côté champ

38.77 €

5 54 jours 1.5Vanne A

43.57 €

5 54 jours 3Vanne A

49.97 €

4 54 jours 5Vanne A

65.97 €

3 54 jours 10Vanne A

38.93 €

5 7 jours 1.5Vanne A

43.73 €

5 7 jours 3Vanne A

50.13 €

4 7 jours 5Vanne A

66.13 €

3 54 jours 10Vanne A

39.09 €

5 7 jours 1.5Vanne A

43.89 €

5 7 jours 3Vanne A

50.29 €

4 7 jours 5Vanne A

66.29 €

3 7 jours 10Vanne A

38.77 €

5 60 jours 1.5Vanne B

43.57 €

5 60 jours 3Vanne B

49.97 €

4 60 jours 5Vanne B

65.97 €

3 60 jours 10Vanne B

38.93 €

5 60 jours 1.5Vanne B

43.73 €

5 60 jours 3Vanne B

50.13 €

4 60 jours 5Vanne B

66.13 €

3 60 jours 10Vanne B

39.09 €

5 60 jours 1.5Vanne B

43.89 €

5 60 jours 3Vanne B

50.29 €

4 60 jours 5Vanne B

66.29 €

3 60 jours 10Vanne B

38.77 €

5 60 jours 1.5Autre

43.57 €

5 60 jours 3Autre

49.97 €

4 60 jours 5Autre

65.97 €

3 60 jours 10Autre

38.93 €

5 60 jours 1.5Autre

43.73 €

5 60 jours 3Autre

50.13 €

4 7 jours 5Autre

66.13 €

3 60 jours 10Autre

39.09 €

5 60 jours 1.5Autre

43.89 €

5 60 jours 3Autre

50.29 €

4 60 jours 5Autre

66.29 €

3 60 jours 10Autre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans halogène Non Tension nominale(V) 24 Type de câble Multiconducteur
Blindé Non Nombre de pôles 4 Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation(°C) -5|80
Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration(°C) -40|80 Résistance de continuité(mOhm) 5 Matériau de surface de contact Autre
Vulcaniser Non Matériau de gaine de câble Autre Degré de protection (IP)
Type de connexion électrique, côté boîtier Extrémité de conducteur libre Position de l'entrée de câble, côté boîtier Autre Position de l'entrée de câble, côté champ Coudé
Avec témoin LED Oui Type de contact enfichable, côté champ Mâle (fiche) Matériau de corps principal CuSn
Couleur de gaine de câble Autre Courant nominal d'entrée(A) 4 Type de contact enfichable, côté boîtier

Assistance technique