Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1105255
Sans halogène | Non | Tension nominale(V) | 125 | Longueur de câble(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Type de câble | Multiconducteur | Blindé | Non | Nombre de pôles | 12 |
Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation(°C) | -5|80 | Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration(°C) | -40|90 | Résistance de continuité(mOhm) | — |
Matériau de surface de contact | — | Vulcaniser | Non | Matériau de gaine de câble | Autre |
Degré de protection (IP) | — | Type de connexion électrique, côté boîtier | Autre | Type de connexion électrique, côté champ | Autre |
Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Autre | Position de l'entrée de câble, côté champ | Coudé | Avec témoin LED | Non |
Type de contact enfichable, côté champ | Femelle (bus) | Matériau de corps principal | — | Couleur de gaine de câble | Noir |
Courant nominal d'entrée(A) | — | Type de contact enfichable, côté boîtier | — |
Vous vous trouvez sur la page de Câble maître, SAC, le numéro d'article est le suivant: 1105255.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1105255.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles