Câble de capteur / actionneur, SAC4P1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1085293

Référence pièce
1085293
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.88 €

100 43 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans halogène Non Tension nominale(V) 48 Longueur de câble(m) 1.025
Type de câble Multiconducteur Blindé Non Nombre de pôles 4
Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation(°C) -25|80 Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration(°C) -40|80 Résistance de continuité(mOhm) 5000
Matériau de surface de contact Ni/Au Vulcaniser Non Matériau de gaine de câble Autre
Degré de protection (IP) Type de connexion électrique, côté boîtier Autre Type de connexion électrique, côté champ M8
Position de l'entrée de câble, côté boîtier Autre Position de l'entrée de câble, côté champ Droit Avec témoin LED Non
Type de contact enfichable, côté champ Femelle (bus) Matériau de corps principal CuSn Couleur de gaine de câble Noir
Courant nominal d'entrée(A) 4 Type de contact enfichable, côté boîtier

Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur, SAC4P1, le numéro d'article est le suivant: 1085293.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1085293.

Assistance technique