Adaptateur de connecteur de vanne double, SAC-MS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1458101
1458114
1458127
1458130
1458143
1458156
1458282
1458295
1458305
1458318
1458321
1458334
1458460
1458473
1458486
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de câble
(m)
Type de connexion électrique, côté champ Position de l'entrée de câble, côté boîtier

40.92 €

5 54 jours 0.1Vanne ADroit

41.08 €

5 54 jours 0.15Vanne ADroit

41.24 €

5 54 jours 0.2Vanne ADroit

40.92 €

5 54 jours 0.1Vanne ACoudé

41.08 €

5 7 jours 0.15Vanne ACoudé

41.24 €

5 10 jours 0.2Vanne ACoudé

40.92 €

5 60 jours 0.1Vanne BDroit

41.08 €

5 60 jours 0.15Vanne BDroit

41.24 €

5 60 jours 0.2Vanne BDroit

40.92 €

5 60 jours 0.1Vanne BCoudé

41.08 €

5 60 jours 0.15Vanne BCoudé

41.24 €

5 60 jours 0.2Vanne BCoudé

40.92 €

5 60 jours 0.1AutreDroit

41.08 €

5 60 jours 0.15AutreDroit

41.24 €

5 60 jours 0.2AutreDroit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans halogène Non Tension nominale(V) 24 Type de câble Multiconducteur
Blindé Non Nombre de pôles 4 Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation(°C) -5|80
Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration(°C) -40|80 Résistance de continuité(mOhm) 5 Matériau de surface de contact Autre
Vulcaniser Non Matériau de gaine de câble Autre Degré de protection (IP)
Type de connexion électrique, côté boîtier M12 Position de l'entrée de câble, côté champ Coudé Avec témoin LED Oui
Type de contact enfichable, côté champ Mâle (fiche) Matériau de corps principal CuSn Couleur de gaine de câble Autre
Courant nominal d'entrée(A) 4 Type de contact enfichable, côté boîtier Mâle (fiche)

Assistance technique