Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Blindé | Type de connexion électrique, côté boîtier | Type de connexion électrique, côté champ | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Position de l'entrée de câble, côté champ | Type de contact enfichable, côté champ | Type de contact enfichable, côté boîtier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.50 € | 10 | 40 jours | 1.5 | Oui | M12 | M12 | Droit | Droit | Femelle (bus) | Mâle (fiche) | |||
46.76 € | 10 | 40 jours | 0.5 | Oui | M12 | M12 | Droit | Droit | Femelle (bus) | Mâle (fiche) | |||
52.97 € | 10 | 40 jours | 1.5 | Oui | M12 | M12 | Droit | Coudé | Femelle (bus) | Mâle (fiche) | |||
49.38 € | 10 | 40 jours | 0.5 | Oui | M12 | M12 | Droit | Coudé | Femelle (bus) | Mâle (fiche) | |||
61.31 € | 10 | 40 jours | 10 | Oui | M12 | Autre | Droit | Autre | — | Mâle (fiche) | |||
43.28 € | 10 | 40 jours | 5 | Oui | M12 | Autre | Droit | Autre | — | Mâle (fiche) | |||
32.42 € | 10 | 40 jours | 2 | Oui | M12 | Autre | Droit | Autre | — | Mâle (fiche) | |||
52.97 € | 10 | 40 jours | 1.5 | Oui | M12 | M12 | Coudé | Droit | Femelle (bus) | Mâle (fiche) | |||
49.38 € | 10 | 40 jours | 0.5 | Oui | M12 | M12 | Coudé | Droit | Femelle (bus) | Mâle (fiche) | |||
55.32 € | 10 | 40 jours | 1.5 | Oui | M12 | M12 | Coudé | Coudé | Femelle (bus) | Mâle (fiche) | |||
51.90 € | 10 | 40 jours | 0.5 | Oui | M12 | M12 | Coudé | Coudé | Femelle (bus) | Mâle (fiche) | |||
63.83 € | 10 | 40 jours | 10 | Oui | M12 | Autre | Coudé | Autre | — | Mâle (fiche) | |||
45.69 € | 10 | 40 jours | 5 | Oui | M12 | Autre | Coudé | Autre | — | Mâle (fiche) | |||
34.88 € | 10 | 40 jours | 2 | Oui | M12 | Autre | Coudé | Autre | — | Mâle (fiche) | |||
61.85 € | 10 | 40 jours | 10 | Oui | Autre | M12 | Autre | Droit | Femelle (bus) | — | |||
43.76 € | 10 | 40 jours | 5 | Oui | Autre | M12 | Autre | Droit | Femelle (bus) | — | |||
33.01 € | 10 | 40 jours | 2 | Oui | Autre | M12 | Autre | Droit | Femelle (bus) | — | |||
64.25 € | 10 | 40 jours | 10 | Oui | Autre | M12 | Autre | Coudé | Femelle (bus) | — | |||
46.33 € | 10 | 40 jours | 5 | Oui | Autre | M12 | Autre | Coudé | Femelle (bus) | — | |||
35.47 € | 10 | 40 jours | 2 | Oui | Autre | M12 | Autre | Coudé | Femelle (bus) | — | |||
38.95 € | 10 | 40 jours | 1.5 | Non | M12 | M12 | Droit | Droit | Femelle (bus) | Mâle (fiche) | |||
36.49 € | 10 | 40 jours | 0.5 | Non | M12 | M12 | Droit | Droit | Femelle (bus) | Mâle (fiche) | |||
39.22 € | 10 | 40 jours | 1.5 | Non | M12 | M12 | Droit | Coudé | Femelle (bus) | Mâle (fiche) | |||
36.92 € | 10 | 40 jours | 0.5 | Non | M12 | M12 | Droit | Coudé | Femelle (bus) | Mâle (fiche) | |||
43.98 € | 10 | 40 jours | 10 | Non | M12 | Autre | Droit | Autre | — | Mâle (fiche) | |||
32.15 € | 10 | 40 jours | 5 | Non | M12 | Autre | Droit | Autre | — | Mâle (fiche) | |||
25.15 € | 10 | 40 jours | 2 | Non | M12 | Autre | Droit | Autre | — | Mâle (fiche) | |||
39.48 € | 10 | 40 jours | 1.5 | Non | M12 | M12 | Coudé | Droit | Femelle (bus) | Mâle (fiche) | |||
37.13 € | 10 | 40 jours | 0.5 | Non | M12 | M12 | Coudé | Droit | Femelle (bus) | Mâle (fiche) | |||
39.80 € | 10 | 40 jours | 1.5 | Non | M12 | M12 | Coudé | Coudé | Femelle (bus) | Mâle (fiche) | |||
37.45 € | 10 | 40 jours | 0.5 | Non | M12 | M12 | Coudé | Coudé | Femelle (bus) | Mâle (fiche) | |||
44.57 € | 10 | 40 jours | 10 | Non | M12 | Autre | Coudé | Autre | — | Mâle (fiche) | |||
32.85 € | 10 | 40 jours | 5 | Non | M12 | Autre | Coudé | Autre | — | Mâle (fiche) | |||
25.63 € | 10 | 40 jours | 2 | Non | M12 | Autre | Coudé | Autre | — | Mâle (fiche) | |||
44.57 € | 10 | 40 jours | 10 | Non | Autre | M12 | Autre | Droit | Femelle (bus) | — | |||
32.85 € | 10 | 40 jours | 5 | Non | Autre | M12 | Autre | Droit | Femelle (bus) | — | |||
25.63 € | 10 | 40 jours | 2 | Non | Autre | M12 | Autre | Droit | Femelle (bus) | — | |||
45.10 € | 10 | 40 jours | 10 | Non | Autre | M12 | Autre | Coudé | Femelle (bus) | — | |||
33.12 € | 10 | 40 jours | 5 | Non | Autre | M12 | Autre | Coudé | Femelle (bus) | — | |||
26.00 € | 10 | 40 jours | 2 | Non | Autre | M12 | Autre | Coudé | Femelle (bus) | — |
Loading...
Sans halogène | Non | Tension nominale(V) | 48 | Type de câble | Multiconducteur |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | 5 | Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation(°C) | -5|105 | Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration(°C) | -30|105 |
Résistance de continuité(mOhm) | 5000 | Matériau de surface de contact | Ni/Au | Vulcaniser | Non |
Matériau de gaine de câble | Polychlorure de vinyle (PVC) | Degré de protection (IP) | — | Avec témoin LED | Non |
Matériau de corps principal | CuSn | Couleur de gaine de câble | Jaune | Courant nominal d'entrée(A) | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Blindé
Type de connexion électrique, côté boîtier
Type de connexion électrique, côté champ
Position de l'entrée de câble, côté boîtier
Position de l'entrée de câble, côté champ
Type de contact enfichable, côté champ
Type de contact enfichable, côté boîtier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles