Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1430093 |
1430585 |
1430608 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sans halogène | Longueur de câble (m) | Blindé | Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.05 € | 3 | 7 jours | Non | 3 | Oui | -5|80 | |||
56.75 € | 4 | 60 jours | Oui | 3 | Non | -20|80 | |||
110.65 € | 2 | 60 jours | Oui | 10 | Non | -20|80 |
Loading...
Tension nominale(V) | 30 | Type de câble | Multiconducteur | Nombre de pôles | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration(°C) | -40|80 | Résistance de continuité(mOhm) | 5000 | Matériau de surface de contact | Ni/Au |
Vulcaniser | Non | Matériau de gaine de câble | Autre | Degré de protection (IP) | — |
Type de connexion électrique, côté boîtier | M12 | Type de connexion électrique, côté champ | Autre | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Coudé |
Position de l'entrée de câble, côté champ | Autre | Avec témoin LED | Non | Type de contact enfichable, côté champ | — |
Matériau de corps principal | CuZn | Couleur de gaine de câble | Noir | Courant nominal d'entrée(A) | 1.5 |
Type de contact enfichable, côté boîtier | Mâle (fiche) |
Configurer
Propriétés de base
Sans halogène
Longueur de câble(m)
Blindé
Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation(°C)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles