Câble de bus de communication VS-IP20

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1419149

Référence pièce
1419149
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.76 €

5 21 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans halogène Non Tension nominale(V) Longueur de câble(m) 2
Type de câble Multiconducteur Blindé Oui Nombre de pôles 4
Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation(°C) -40|70 Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration(°C) -40|70 Résistance de continuité(mOhm)
Matériau de surface de contact Vulcaniser Non Matériau de gaine de câble Polychlorure de vinyle (PVC)
Degré de protection (IP) Type de connexion électrique, côté boîtier Type de connexion électrique, côté champ
Position de l'entrée de câble, côté boîtier Position de l'entrée de câble, côté champ Avec témoin LED Non
Type de contact enfichable, côté champ Matériau de corps principal Couleur de gaine de câble Jaune
Courant nominal d'entrée(A) Type de contact enfichable, côté boîtier

Vous vous trouvez sur la page de Câble de bus de communication VS-IP20, le numéro d'article est le suivant: 1419149.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1419149.

Assistance technique