Câble de capteur / actionneur SAC-6P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1415027
1415028
1415031
1415032
1415033
1415035
1415037
1415038
1522121
1522150
1522163
1522176
1522257
1522273
1522354
1522367
1522370
1522406
1522448
1522451
1522477
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Longueur de câble
(m)
Blindé Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation
(°C)
Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration
(°C)
Résistance de continuité
(mOhm)
Matériau de surface de contact Type de connexion électrique, côté boîtier Type de connexion électrique, côté champ Position de l'entrée de câble, côté boîtier Position de l'entrée de câble, côté champ Type de contact enfichable, côté champ Matériau de corps principal Courant nominal d'entrée
(A)
Type de contact enfichable, côté boîtier

45.60 €

4 7 jours 483Non-25|80-40|808000AutreAutreAutreAutreDroitFemelle (bus)Autre8

55.40 €

4 7 jours 485Non-25|80-40|808000AutreAutreAutreAutreDroitFemelle (bus)Autre8

47.00 €

4 89 jours 483Non-25|80-40|808000AutreAutreAutreDroitAutreAutre8Mâle (fiche)

56.80 €

4 89 jours 485Non-25|80-40|808000AutreAutreAutreDroitAutreAutre8Mâle (fiche)

81.30 €

3 98 jours 4810Non-25|80-40|808000AutreAutreAutreDroitAutreAutre8Mâle (fiche)

64.67 €

1 98 jours 480.3Non-25|80-40|808000AutreAutreAutreDroitDroitFemelle (bus)Autre8Mâle (fiche)

70.55 €

3 98 jours 481.5Non-25|80-40|808000AutreAutreAutreDroitDroitFemelle (bus)Autre8Mâle (fiche)

77.90 €

3 98 jours 483Non-25|80-40|808000AutreAutreAutreDroitDroitFemelle (bus)Autre8Mâle (fiche)

40.70 €

5 43 jours 3010Non-5|80-40|805000Ni/AuM8AutreDroitAutreCuZn1.5Mâle (fiche)

23.55 €

8 43 jours 303Non-5|80-40|805000Ni/AuM8AutreCoudéAutreCuZn1.5Mâle (fiche)

28.45 €

7 43 jours 305Non-5|80-40|805000Ni/AuM8AutreCoudéAutreCuZn1.5Mâle (fiche)

40.70 €

5 43 jours 3010Non-5|80-40|805000Ni/AuM8AutreCoudéAutreCuZn1.5Mâle (fiche)

23.55 €

8 43 jours 303Non-5|80-40|805000Ni/AuAutreM8AutreCoudéFemelle (bus)CuZn1.5

40.70 €

5 43 jours 3010Non-5|80-40|805000Ni/AuAutreM8AutreCoudéFemelle (bus)CuZn1.5

35.35 €

6 43 jours 303Oui-5|80-25|805000Ni/AuM8AutreCoudéAutreCuZn1.5Mâle (fiche)

42.65 €

5 43 jours 305Oui-5|80-25|805000Ni/AuM8AutreCoudéAutreCuZn1.5Mâle (fiche)

60.90 €

3 43 jours 3010Oui-5|80-25|805000Ni/AuM8AutreCoudéAutreCuZn1.5Mâle (fiche)

35.35 €

6 43 jours 303Oui-5|80-25|805000Ni/AuAutreM8AutreDroitFemelle (bus)CuZn1.5

29.88 €

7 43 jours 301.5Oui-5|80-25|805000Ni/AuAutreM8AutreCoudéFemelle (bus)CuZn1.5

35.35 €

6 43 jours 303Oui-5|80-25|805000Ni/AuAutreM8AutreCoudéFemelle (bus)CuZn1.5

60.90 €

3 43 jours 3010Oui-5|80-25|805000Ni/AuAutreM8AutreCoudéFemelle (bus)CuZn1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans halogène Oui Type de câble Multiconducteur Nombre de pôles 6
Vulcaniser Non Matériau de gaine de câble Autre Degré de protection (IP)
Avec témoin LED Non Couleur de gaine de câble Noir

Assistance technique