Câble d'alimentation, SAC-3P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1411637
1411638
1411639
1411640
1411641
1411642
1411643
1411644
1411645
1411648
1411649
1411651
1416555
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Longueur de câble
(m)
Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation
(°C)
Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration
(°C)
Matériau de surface de contact Type de connexion électrique, côté boîtier Type de connexion électrique, côté champ Position de l'entrée de câble, côté boîtier Position de l'entrée de câble, côté champ Type de contact enfichable, côté champ Couleur de gaine de câble Courant nominal d'entrée
(A)
Type de contact enfichable, côté boîtier

28.00 €

7 7 jours 2302-5|90-40|90Ni/AuM12AutreDroitAutreNoir16Mâle (fiche)

38.05 €

5 7 jours 2305-5|90-40|90Ni/AuM12AutreDroitAutreNoir16Mâle (fiche)

54.80 €

4 75 jours 23010-5|90-40|90Ni/AuM12AutreDroitAutreNoir16Mâle (fiche)

24.65 €

8 75 jours 2301-5|90-40|90Ni/AuM12AutreCoudéAutreNoir16Mâle (fiche)

28.00 €

7 75 jours 2302-5|90-40|90Ni/AuM12AutreCoudéAutreNoir16Mâle (fiche)

38.05 €

5 75 jours 2305-5|90-40|90Ni/AuM12AutreCoudéAutreNoir16Mâle (fiche)

54.80 €

4 75 jours 23010-5|90-40|90Ni/AuM12AutreCoudéAutreNoir16Mâle (fiche)

24.65 €

8 7 jours 2301-5|90-40|90Ni/AuAutreM12AutreDroitFemelle (bus)Noir16

28.00 €

7 7 jours 2302-5|90-40|90Ni/AuAutreM12AutreDroitFemelle (bus)Noir16

24.65 €

8 75 jours 2301-5|90-40|90Ni/AuAutreM12AutreCoudéFemelle (bus)Noir16

28.00 €

7 75 jours 2302-5|90-40|90Ni/AuAutreM12AutreCoudéFemelle (bus)Noir16

54.80 €

4 75 jours 23010-5|90-40|90Ni/AuAutreM12AutreCoudéFemelle (bus)Noir16

56.44 €

4 40 jours 3002-30|105-40|105AutreAutreAutreCoudéCoudéFemelle (bus)Jaune13Mâle (fiche)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans halogène Non Type de câble Multiconducteur Blindé Non
Nombre de pôles 3 Résistance de continuité(mOhm) 5000 Vulcaniser Non
Matériau de gaine de câble Polychlorure de vinyle (PVC) Degré de protection (IP) Avec témoin LED Non
Matériau de corps principal CuZn

Assistance technique