Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1404281
Type de connexion | — | Orientation de sortie | — | Pour nombre de connecteurs | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | 6 | Température ambiante(°C) | -40|70 | Pose de conduit | — |
Type de fixation | — | Bus blindés | — | Boîtier blindé | — |
Anti-traction séparée | — | Méthode de montage de connexion blindée | — | Mise à la terre séparée | Non |
Codage mécanique | — | Type de connecteur | — | Boîte au sol/montage sous plancher | — |
Avec emplacement d’étiquette | — | Montage en surface | — | Avec couvercle antipoussière | — |
Avec bus/accouplements | — | Indice de protection (IP) | Autre | Code couleur | — |
Boîtier de connecteur | — | Pose encastrée/installation intégrée | — | Matériau du boîtier de connecteur | — |
Indice de protection (NEMA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Prise terminale, VS-TO, le numéro d'article est le suivant: 1404281.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1404281.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles