Antenne, antenne cellulaire multibande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2702273

Référence pièce
2702273
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

134.52 €

2 98 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Largeur(mm) Hauteur(mm) 82
Profondeur(mm) Type de connexion Fiche Connexion
Portée de transmission maximale(m) Longueur du câble de connexion(m) 5 Gain aérien(dBi) 3
À l'intérieur Non Câble de connexion PC Oui À l'extérieur Non
Degré de protection (IP) IP65 Polarisation Température pendant le fonctionnement(°C) -|-
Bande de fréquence Angle de faisceau horizontal(°) Angle de faisceau vertical(°)
MIMO (Multiple-entrée multiple-sortie)

Vous vous trouvez sur la page de Antenne, antenne cellulaire multibande, le numéro d'article est le suivant: 2702273.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2702273.

Assistance technique