Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1046361
Méthode de montage | — | Largeur(mm) | — | Hauteur(mm) | 15.9 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | — | Type de connexion | Fiche | Connexion | — |
Portée de transmission maximale(m) | — | Longueur du câble de connexion(m) | 10 | Gain aérien(dBi) | 2.2 |
À l'intérieur | Non | Câble de connexion PC | Oui | À l'extérieur | Non |
Degré de protection (IP) | Autre | Polarisation | — | Température pendant le fonctionnement(°C) | -|- |
Bande de fréquence | — | Angle de faisceau horizontal(°) | — | Angle de faisceau vertical(°) | — |
MIMO (Multiple-entrée multiple-sortie) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Antenne, antenne Radio pour montage sur l'armoire de commande, le numéro d'article est le suivant: 1046361.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1046361.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles