Antenne, PSI-GSM / UMTS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2313371

Référence pièce
2313371
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

96.72 €

2 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Largeur(mm) Hauteur(mm) 21
Profondeur(mm) Type de connexion Fiche Connexion
Portée de transmission maximale(m) Longueur du câble de connexion(m) 2 Gain aérien(dBi) 5
À l'intérieur Non Câble de connexion PC Oui À l'extérieur Non
Degré de protection (IP) Autre Polarisation Température pendant le fonctionnement(°C) -|-
Bande de fréquence Angle de faisceau horizontal(°) Angle de faisceau vertical(°)
MIMO (Multiple-entrée multiple-sortie)

Vous vous trouvez sur la page de Antenne, PSI-GSM / UMTS, le numéro d'article est le suivant: 2313371.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2313371.

Assistance technique