Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2701358 |
2701362 |
2702898 |
2867199 |
2867623 |
2867801 |
2867814 |
2885919 |
5606614 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Type de connexion | Longueur du câble de connexion (m) | Gain aérien (dBi) | Câble de connexion PC | Degré de protection (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.25 € | 1 | 7 jours | 86 | 43 | — | 1.5 | 3 | Oui | IP55 | |||
96.06 € | 2 | 7 jours | 7.8 | 82.5 | — | 1.5 | 2 | Oui | IP65 | |||
353.11 € | 1 | 7 jours | — | 51 | Autobus | — | 6 | Non | IP68 | |||
342.88 € | 1 | 7 jours | 3 | 609 | Autobus | — | 7 | Non | IP65 | |||
437.18 € | 1 | 7 jours | 25 | 625 | Autobus | — | 9 | Non | IP65 | |||
334.40 € | 1 | 7 jours | 60 | 170 | — | 0.6 | 5 | Oui | IP65 | |||
342.88 € | 1 | 7 jours | 60.5 | 172 | — | 0.6 | 8.5 | Oui | IP65 | |||
270.78 € | 1 | 7 jours | 22 | 250 | Autobus | — | 6 | Non | IP67 | |||
402.97 € | 1 | 7 jours | 60.5 | 172 | — | — | 12.15 | Oui | IP65 |
Loading...
Méthode de montage | — | Profondeur(mm) | — | Connexion | — |
---|---|---|---|---|---|
Portée de transmission maximale(m) | — | À l'intérieur | Non | À l'extérieur | Non |
Polarisation | — | Température pendant le fonctionnement(°C) | -|- | Bande de fréquence | — |
Angle de faisceau horizontal(°) | — | Angle de faisceau vertical(°) | — | MIMO (Multiple-entrée multiple-sortie) | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Type de connexion
Longueur du câble de connexion(m)
Gain aérien(dBi)
Câble de connexion PC
Degré de protection (IP)
Type
Propriétés optionnelles