Bornier capteur/actionneur, PTIO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1099906
3209034
3244467
3244470
3244471
3244472
3244473
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de montage Tension nominale
(V)
Longueur
(mm)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Plaque de fermeture requise Avec raccordement PE Nombre d’étages Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Matériau du corps isolant Courant assigné ln
(A)
Version testée antidéflagrante « EX e »

5.88 €

50 75 jours 250121.6544.6Non50.14|1.50.14|1.50.14|1.5-|-Autre13.5

5.88 €

50 22 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm247516044.53.4Non30.08|40.14|2.50.08|2.5160|3.4Autre183.81

8.02 €

50 77 jours Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm2490.83.540OuiOui40.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.5Autre13.5Non

4.28 €

50 23 jours 250121.6544.6Non50.14|1.50.14|1.50.14|1.5-|-Autre13.5

5.88 €

50 78 jours 250121.6544.6Non50.14|1.50.14|1.50.14|1.5-|-Autre13.5

4.28 €

50 23 jours 250121.6544.6Non50.14|1.50.14|1.50.14|1.5-|-Autre13.5

5.88 €

50 78 jours 250121.6544.6Oui50.14|1.50.14|1.50.14|1.5-|-13.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Couleur lampe Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon UL94 V0 Type de raccordement électrique 1 Autre Type de raccordement électrique 2 Autre
Avec connexion blindée Avec fonction d’alimentation Commutation LED pour
Nombre de bornes par étage 2 Étages à connexion interne Non Fonction de répartition possible
Fonction de sectionnement Position de connexion

Assistance technique