Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1099318 |
1099319 |
1099320 |
1099321 |
1099324 |
1099331 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Système d’exploitation préinstallé | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,147.48 € | 1 | 8 jours | — | |||
3,190.42 € | 1 | 47 jours | Autre | |||
3,517.65 € | 1 | 8 jours | Autre | |||
3,881.86 € | 1 | 8 jours | Autre | |||
2,290.46 € | 1 | 8 jours | — | |||
2,699.57 € | 1 | 8 jours | — |
Loading...
Profondeur d’encastrement(mm) | — | Convient aux fonctions de sécurité | — | Avec disque dur | Non |
---|---|---|---|---|---|
Avec lecteur de CD-RW | Non | Diagonale d’écran(pouce) | — | Température de service(°C) | 0|50 |
Type de tension d’alimentation | — | Prise en charge du protocole LON | — | Nombre de ports Ethernet industriel | — |
Nombre de ports RS-232 | — | Nombre de ports RS-422 | — | Nombre de ports RS-485 | — |
Nombre de ports séries TTY | — | Nombre de ports USB | — | Nombre de ports parallèles | — |
Nombre de ports autres | — | Prise en charge du protocole ASI | — | Prise en charge du protocole PROFIBUS | — |
Prise en charge du protocole CAN | — | Prise en charge du protocole INTERBUS | — | Prise en charge du protocole KNX | — |
Prise en charge du protocole MODBUS | — | Prise en charge du protocole Data-Highway | — | Prise en charge du protocole DeviceNet | — |
Prise en charge du protocole SUCONET | — | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | — | Nombre de pixels, horizontal | — |
Nombre de pixels, vertical | — | Avec écran tactile | Non | Degré de protection (IP), face avant | — |
Mémoire principale max.(MB) | — | Avec lecteur de CD-ROM | Non | Avec Lecteur de DVD | Non |
Avec Lecteur de DVD-RW | Non | Avec lecteur de disquette | Non | Avec d'autres supports de stockage | — |
Configuration individuelle du client | — | Nombre d’emplacements AGP libres | — | Nombre d’emplacements PCI libres | — |
Nombre d’emplacements ISA libres | — | Nombre d’emplacements PCMCIA libres | — | Nombre de ports SCSI | — |
Nombre de ports PS2 | — | Clavier fintégré | — | Nombre de boutons de fonction | — |
Contrôle du curseur de la souris intégré | — | Largeur de face avant(mm) | — | Hauteur de face avant(mm) | — |
Montage sur rail possible | — | Prise en charge du protocole SERCOS | — | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | — |
Nombre de ports PROFINET | — | Nombre de ports sans-fil | — | Encastrement face avant possible | Non |
Type de montage sur potence | — | Assemblage en rack possible | Non | Type de montage pied de table | — |
Montage mural / direct | Non | Norme radio Bluetooth | — | Norme radio WLAN 802.11 | — |
Maître de liaison IO | — | Prise en charge du protocole AS-Interface Safety at Work | — | Prise en charge du protocole DeviceNet Safety | — |
Prise en charge du protocole EtherNet/IP | — | Prise en charge du protocole Foundation Fieldbus | — | Prise en charge du protocole PROFINET CBA | — |
Prise en charge du protocole PROFINET IO | — | Prise en charge du protocole PROFIsafe | — | Prise en charge du protocole SafetyBUS p | — |
Tension d’alimentation AC 50 Hz(V) | -|- | Tension d’alimentation AC 60 Hz(V) | -|- | Tension d’alimentation DC(V) | -|- |
Type d’affichage | — | Norme radio GPRS | — | Norme radio GSM | — |
Norme radio UMTS | — | Nombre de boutons avec LED | — | Nombre de boutons système | — |
Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Système d’exploitation préinstallé
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles