Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Profondeur d’encastrement(mm) | — | Convient aux fonctions de sécurité | — | Avec disque dur | Non |
---|---|---|---|---|---|
Avec lecteur de CD-RW | Non | Diagonale d’écran(pouce) | — | Température de service(°C) | -10|60 |
Type de tension d’alimentation | — | Prise en charge du protocole LON | Non | Nombre de ports Ethernet industriel | — |
Nombre de ports RS-232 | — | Nombre de ports RS-422 | — | Nombre de ports RS-485 | — |
Nombre de ports séries TTY | — | Nombre de ports USB | — | Nombre de ports parallèles | — |
Nombre de ports autres | — | Prise en charge du protocole ASI | Non | Prise en charge du protocole PROFIBUS | Non |
Prise en charge du protocole CAN | Non | Prise en charge du protocole INTERBUS | Non | Prise en charge du protocole KNX | Non |
Prise en charge du protocole MODBUS | Non | Prise en charge du protocole Data-Highway | Non | Prise en charge du protocole DeviceNet | Non |
Prise en charge du protocole SUCONET | Non | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Oui | Nombre de pixels, horizontal | — |
Nombre de pixels, vertical | — | Avec écran tactile | Non | Degré de protection (IP), face avant | — |
Mémoire principale max.(MB) | — | Avec lecteur de CD-ROM | Non | Avec Lecteur de DVD | Non |
Avec Lecteur de DVD-RW | Non | Avec lecteur de disquette | Non | Avec d'autres supports de stockage | — |
Configuration individuelle du client | — | Nombre d’emplacements AGP libres | — | Nombre d’emplacements PCI libres | — |
Nombre d’emplacements ISA libres | — | Nombre d’emplacements PCMCIA libres | — | Nombre de ports SCSI | — |
Nombre de ports PS2 | — | Clavier fintégré | — | Nombre de boutons de fonction | — |
Contrôle du curseur de la souris intégré | — | Largeur de face avant(mm) | — | Hauteur de face avant(mm) | — |
Montage sur rail possible | — | Prise en charge du protocole SERCOS | Non | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Non |
Nombre de ports PROFINET | — | Nombre de ports sans-fil | — | Encastrement face avant possible | Non |
Type de montage sur potence | Non | Assemblage en rack possible | Non | Type de montage pied de table | Non |
Montage mural / direct | Non | Norme radio Bluetooth | — | Norme radio WLAN 802.11 | — |
Maître de liaison IO | — | Prise en charge du protocole AS-Interface Safety at Work | Non | Prise en charge du protocole DeviceNet Safety | Non |
Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Non | Prise en charge du protocole Foundation Fieldbus | Non | Prise en charge du protocole PROFINET CBA | Non |
Prise en charge du protocole PROFINET IO | Non | Prise en charge du protocole PROFIsafe | Non | Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Non |
Tension d’alimentation AC 50 Hz(V) | -|- | Tension d’alimentation DC(V) | -|- | Système d’exploitation préinstallé | Aucun |
Type d’affichage | TFT | Norme radio GPRS | — | Norme radio GSM | — |
Norme radio UMTS | — | Nombre de boutons avec LED | — | Nombre de boutons système | — |
Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Tension d’alimentation AC 60 Hz(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles