Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2900509 |
2900525 |
2901428 |
2901430 |
2963718 |
2963750 |
2963776 |
2963802 |
2963912 |
2981020 |
2981059 |
2981428 |
2981486 |
2981800 |
2981936 |
2986960 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Avec homologation selon UL | Montage sur rail possible | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Avec approbation pour TÜV | Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité | Convient pour la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence | Convient pour la surveillance des équipements de protection optoélectroniques | Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Catégorie d'arrêt selon IEC 60204 | Type de tension pour l'actionnement | Entrées d'évaluation | SIL selon IEC 61508 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.91 € | 1 | 7 jours | 22.6 | 114.5 | Oui | Oui | 24|24 | -|- | 24|24 | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Niveau e | 0 | AC/DC | Un et deux canaux | 3 | |||
247.00 € | 1 | 7 jours | 22.6 | 114.5 | Oui | Oui | 24|24 | -|- | 24|24 | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Niveau e | 0 | AC/DC | Un et deux canaux | 3 | |||
250.48 € | 1 | 7 jours | 22.6 | 114.5 | Oui | Oui | 230|230 | -|- | 230|230 | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Niveau e | 0 | AC/DC | Un et deux canaux | 3 | |||
244.57 € | 1 | 7 jours | 22.6 | 114.5 | Oui | Oui | 230|230 | -|- | 230|230 | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Niveau c | 0 | AC | 1 canal | 1 | |||
229.05 € | 1 | 7 jours | 22.6 | 114.5 | Oui | Oui | 24|24 | -|- | 24|24 | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Niveau e | 0 | AC/DC | Un et deux canaux | 3 | |||
229.05 € | 1 | 7 jours | 22.6 | 114.5 | Oui | Oui | 24|24 | -|- | 24|24 | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Niveau e | 0 | AC/DC | Un et deux canaux | 3 | |||
237.39 € | 1 | 7 jours | 22.6 | 114.5 | Oui | Oui | 24|24 | -|- | 24|24 | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Niveau e | 0 | AC/DC | Un et deux canaux | 3 | |||
225.46 € | 1 | 7 jours | 22.6 | 114.5 | Oui | Oui | 24|24 | 24|24 | 24|24 | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Niveau c | 0 | AC/DC | 1 canal | 1 | |||
504.66 € | 1 | 47 jours | 45.2 | 114.5 | Oui | Oui | 24|24 | 24|24 | 24|24 | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Niveau e | 0 | AC/DC | Un et deux canaux | 3 | |||
206.98 € | 1 | 89 jours | 22.6 | 114.5 | Oui | Oui | 24|24 | -|- | 24|24 | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Niveau e | 0 | DC | 1 canal | 3 | |||
270.86 € | 1 | 7 jours | 22.6 | 114.5 | Oui | Oui | 24|24 | -|- | 24|24 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Niveau e | 0 | AC/DC | Un et deux canaux | 3 | |||
477.21 € | 1 | 7 jours | 45.2 | 114.5 | Oui | Oui | 24|24 | -|- | 24|24 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Niveau e | 0 | DC | Un et deux canaux | 3 | |||
288.71 € | 1 | 7 jours | 22.6 | 114.5 | Non | Oui | 24|24 | -|- | 24|24 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Niveau e | 0 | DC | Un et deux canaux | 3 | |||
334.01 € | 1 | 7 jours | 22.6 | 114.5 | Oui | Oui | 24|24 | -|- | 24|24 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Niveau e | 0 | DC | Un et deux canaux | 3 | |||
145.52 € | 2 | 7 jours | 22.6 | 106 | Oui | Non | -|- | -|- | -|- | Non | Non | Non | Non | Non | — | — | — | — | — | |||
195.99 € | 1 | 7 jours | 17.62 | 114.5 | Oui | Oui | 24|24 | -|- | 24|24 | Oui | Non | Non | Non | Non | Niveau e | 0 | DC | 1 canal | 3 |
Loading...
Modèle | Appareil de base | Hauteur(mm) | 99 | Retard de libération(s) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Avec pinces amovibles | Oui | Avec entrée de démarrage | Non | Avec circuit de retour | Oui |
Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact | 0 | Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact | 0 | Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, semiconducteurs | 0 |
Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, semiconducteurs | 0 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, avec contact | 0 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, avec contact | 0 |
Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, semiconducteurs | 0 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, semiconducteurs | 0 | Type de raccordement électrique | Connexion à vis |
Avec silencieux | Non | Type de sécurité selon IEC 61496-1 | — | Avec approbation pour BG BIA | Non |
Catégorie selon EN 954-1 | — | Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité | Non | Convient pour la surveillance de capteurs tactiles | Non |
Convient pour la surveillance des vannes | Non |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Profondeur(mm)
Avec homologation selon UL
Montage sur rail possible
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Avec approbation pour TÜV
Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité
Convient pour la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence
Convient pour la surveillance des équipements de protection optoélectroniques
Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Catégorie d'arrêt selon IEC 60204
Type de tension pour l'actionnement
Entrées d'évaluation
SIL selon IEC 61508
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles