Relais de couplage, PSR-SPP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2981981
2986588
2986957
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Avec homologation selon UL Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 SIL selon IEC 61508

198.00 €

1 7 jours OuiNiveau e3

152.70 €

2 7 jours NonNiveau c2

195.99 €

1 7 jours OuiNiveau e3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 17.6 Modèle Appareil de base Hauteur(mm) 112
Profondeur(mm) 114.5 Retard de libération(s) -|- Avec pinces amovibles Oui
Avec entrée de démarrage Non Avec circuit de retour Non Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact 0
Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact 0 Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, semiconducteurs 0 Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, semiconducteurs 0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, avec contact 0 Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, avec contact 0 Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, semiconducteurs 0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, semiconducteurs 0 Type de raccordement électrique Connexion avec collier à ressort Montage sur rail possible Oui
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) 24|24 Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) -|- Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) 24|24
Avec silencieux Non Type de sécurité selon IEC 61496-1 Avec approbation pour TÜV Oui
Avec approbation pour BG BIA Non Catégorie selon EN 954-1 Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité Non
Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité Non Convient pour la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence Non Convient pour la surveillance des équipements de protection optoélectroniques Non
Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité Non Convient pour la surveillance de capteurs tactiles Non Convient pour la surveillance des vannes Non
Catégorie d'arrêt selon IEC 60204 0 Type de tension pour l'actionnement DC Entrées d'évaluation 1 canal

Assistance technique