Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Modèle | Appareil de base | Profondeur(mm) | 114.5 | Retard de libération(s) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Avec homologation selon UL | Non | Avec pinces amovibles | Oui | Avec entrée de démarrage | Non |
Avec circuit de retour | Oui | Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact | 3 | Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact | 0 |
Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, semiconducteurs | 0 | Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, semiconducteurs | 0 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, avec contact | 1 |
Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, avec contact | 0 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, semiconducteurs | 0 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, semiconducteurs | 0 |
Montage sur rail possible | Oui | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) | 24|24 | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) | -|- |
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) | 19.2|30 | Avec silencieux | Non | Type de sécurité selon IEC 61496-1 | — |
Avec approbation pour TÜV | Oui | Avec approbation pour BG BIA | Non | Catégorie selon EN 954-1 | — |
Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité | Oui | Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité | Non | Convient pour la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence | Oui |
Convient pour la surveillance des équipements de protection optoélectroniques | Non | Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité | Oui | Convient pour la surveillance de capteurs tactiles | Non |
Convient pour la surveillance des vannes | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Niveau e | Catégorie d'arrêt selon IEC 60204 | 0 |
Type de tension pour l'actionnement | DC | Entrées d'évaluation | Un et deux canaux | SIL selon IEC 61508 | 3 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Type de raccordement électrique
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles