Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2702192
Largeur(mm) | 6.8 | Modèle | Appareil de base | Hauteur(mm) | 93.1 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 102.5 | Retard de libération(s) | -|- | Avec homologation selon UL | Oui |
Avec pinces amovibles | Non | Avec entrée de démarrage | Non | Avec circuit de retour | Oui |
Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact | 1 | Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact | 0 | Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, semiconducteurs | 0 |
Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, semiconducteurs | 0 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, avec contact | 0 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, avec contact | 0 |
Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, semiconducteurs | 0 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, semiconducteurs | 0 | Type de raccordement électrique | Connexion à vis |
Montage sur rail possible | Oui | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) | 24|24 | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) | -|- |
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) | 19.2|30 | Avec silencieux | Non | Type de sécurité selon IEC 61496-1 | — |
Avec approbation pour TÜV | Oui | Avec approbation pour BG BIA | Non | Catégorie selon EN 954-1 | — |
Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité | Non | Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité | Non | Convient pour la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence | Non |
Convient pour la surveillance des équipements de protection optoélectroniques | Non | Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité | Non | Convient pour la surveillance de capteurs tactiles | Non |
Convient pour la surveillance des vannes | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Niveau e | Catégorie d'arrêt selon IEC 60204 | 0 |
Type de tension pour l'actionnement | DC | Entrées d'évaluation | 1 canal | SIL selon IEC 61508 | 3 |
Vous vous trouvez sur la page de Relais de sécurité, PSR-MS21, le numéro d'article est le suivant: 2702192.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2702192.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles