Module d'extension, PSR-SPP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2702925
2903584
2964005
2981046
2981525
2981680
2981745
2986041
2986106
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Avec homologation selon UL Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, semiconducteurs Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC
(V)
Avec approbation pour TÜV Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Catégorie d'arrêt selon IEC 60204 Type de tension pour l'actionnement Entrées d'évaluation SIL selon IEC 61508

199.27 €

1 7 jours 22.6Non042|23042|23042|230OuiNiveau e0AC/DCUn et deux canaux3

181.32 €

2 7 jours 22.6Oui024|24-|-24|24OuiNiveau e0DCUn et deux canaux3

232.64 €

1 7 jours 35.2Oui024|24-|-24|24NonNiveau e0AC/DCUn et deux canaux3

207.61 €

1 47 jours 22.6Oui024|2424|2424|24OuiNiveau e0AC/DCUn et deux canaux3

288.71 €

1 7 jours 22.6Non024|24-|-24|24OuiNiveau d1DC1 canal3

192.09 €

1 7 jours 22.6Oui024|24-|-24|24NonNiveau e0DC1 canal3

285.12 €

1 7 jours 22.6Non024|24-|-24|24OuiNiveau d1DC1 canal3

1,087.77 €

1 7 jours 22.6Oui024|24-|-24|24OuiNiveau d0DCUn et deux canaux2

871.60 €

1 7 jours 22.6Oui4-|--|-24|24OuiNiveau c0DCUn et deux canaux1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Dispositif d'extension Hauteur(mm) 112 Profondeur(mm) 114.5
Retard de libération(s) -|- Avec pinces amovibles Oui Avec entrée de démarrage Non
Avec circuit de retour Non Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact 0 Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact 0
Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, semiconducteurs 0 Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, semiconducteurs 0 Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, avec contact 0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, avec contact 0 Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, semiconducteurs 0 Type de raccordement électrique Connexion avec collier à ressort
Montage sur rail possible Oui Avec silencieux Non Type de sécurité selon IEC 61496-1
Avec approbation pour BG BIA Non Catégorie selon EN 954-1 Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité Non
Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité Non Convient pour la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence Non Convient pour la surveillance des équipements de protection optoélectroniques Non
Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité Non Convient pour la surveillance de capteurs tactiles Non Convient pour la surveillance des vannes Non

Assistance technique