Relais de couplage, PSR-PC20

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2700577
2700578
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Type de raccordement électrique

183.53 €

1 7 jours 112.2Connexion à vis

183.53 €

1 7 jours 116.6Connexion avec collier à ressort

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 12.6 Modèle Appareil de base Profondeur(mm) 114.5
Retard de libération(s) -|- Avec homologation selon UL Non Avec pinces amovibles Oui
Avec entrée de démarrage Non Avec circuit de retour Non Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact 0
Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact 0 Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, semiconducteurs 0 Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, semiconducteurs 0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, avec contact 0 Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, avec contact 0 Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, semiconducteurs 0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, semiconducteurs 0 Montage sur rail possible Oui Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) 24|24
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) -|- Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) 20.4|26.4 Avec silencieux Non
Type de sécurité selon IEC 61496-1 Avec approbation pour TÜV Oui Avec approbation pour BG BIA Non
Catégorie selon EN 954-1 Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité Non Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité Non
Convient pour la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence Non Convient pour la surveillance des équipements de protection optoélectroniques Non Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité Non
Convient pour la surveillance de capteurs tactiles Non Convient pour la surveillance des vannes Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Catégorie d'arrêt selon IEC 60204 0 Type de tension pour l'actionnement DC Entrées d'évaluation 1 canal
SIL selon IEC 61508 3

Assistance technique