Câble Ethernet assemblé, VS-IP67

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1400836
1404354
1405675
1405714
1405921
1406289
1412707
1413146
1415298
1415526
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de câble Longueur
(m)
Type de connexion du connecteur 2 Couleur de manchon antipliure

96.25 €

50 21 jours S/FTP6.5RJ45 8(4)

56.45 €

4 7 jours SF/UTP1.5RJ45 8(4)

39.02 €

5 21 jours SF/UTP2Autre

53.75 €

4 21 jours SF/UTP5Autre

61.75 €

3 21 jours SF/UTP2RJ45 8(4)

84.80 €

3 21 jours SF/UTP5RJ45 8(4)Noir

62.57 €

3 18 jours S/UTP2AutreNoir

222.39 €

1 21 jours S/UTP10RJ45 8(4)

69.27 €

3 21 jours S/FTP5Autre

92.65 €

2 21 jours S/FTP5RJ45 8(4)Gris

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans halogène Affectation des broches 1:1 Couleur de gaine extérieure Autre
Catégorie Autre Taille AWG Manchon anti-torsion Mettez
Type de connexion du connecteur 1 RJ45 8(4) Structure du câble Autre Version ignifuge
Levier de verrouillage Oui Valeur VPN(%) Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404)

Assistance technique