Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1408941 |
1408942 |
1408943 |
1408945 |
1408959 |
1408961 |
1408962 |
1408963 |
1408972 |
1408974 |
1408975 |
1408976 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de câble | Longueur (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96.20 € | 2 | 22 jours | SF/UTP | 1 | |||
101.69 € | 2 | 22 jours | SF/UTP | 2 | |||
118.06 € | 2 | 22 jours | SF/UTP | 5 | |||
145.09 € | 2 | 22 jours | SF/UTP | 10 | |||
96.62 € | 2 | 22 jours | SF/UTP | 5 | |||
72.02 € | 3 | 22 jours | SF/UTP | 1 | |||
77.83 € | 3 | 22 jours | SF/UTP | 2 | |||
127.67 € | 2 | 22 jours | SF/UTP | 10 | |||
115.53 € | 2 | 22 jours | Autre | 5 | |||
95.88 € | 2 | 22 jours | Autre | 1 | |||
100.74 € | 2 | 22 jours | Autre | 2 | |||
140.03 € | 2 | 22 jours | Autre | 10 |
Loading...
Sans halogène | — | Affectation des broches | 1:1 | Couleur de gaine extérieure | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Autre | Taille AWG | — | Manchon anti-torsion | Mettez |
Type de connexion du connecteur 1 | RJ45 8(4) | Type de connexion du connecteur 2 | RJ45 8(4) | Structure du câble | Autre |
Version ignifuge | — | Couleur de manchon antipliure | Autre | Levier de verrouillage | Oui |
Valeur VPN(%) | — | Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404) | — |
Configurer
Propriétés de base
Type de câble
Longueur(m)
Type
Propriétés optionnelles