Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1408946 |
1408947 |
1408948 |
1408964 |
1408965 |
1408966 |
1408967 |
1408977 |
1408978 |
1408979 |
1408980 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de câble | Longueur (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111.94 € | 2 | 21 jours | SF/UTP | 5 | |||
86.70 € | 3 | 22 jours | SF/UTP | 1 | |||
95.67 € | 2 | 22 jours | SF/UTP | 2 | |||
122.28 € | 2 | 22 jours | SF/UTP | 5 | |||
95.83 € | 2 | 22 jours | SF/UTP | 1 | |||
102.43 € | 2 | 22 jours | SF/UTP | 2 | |||
155.23 € | 2 | 22 jours | SF/UTP | 10 | |||
109.51 € | 2 | 39 jours | Autre | 5 | |||
89.97 € | 3 | 39 jours | Autre | 1 | |||
94.93 € | 2 | 39 jours | Autre | 2 | |||
134.22 € | 2 | 39 jours | Autre | 10 |
Loading...
Sans halogène | — | Affectation des broches | 1:1 | Couleur de gaine extérieure | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Autre | Taille AWG | — | Manchon anti-torsion | Mettez |
Type de connexion du connecteur 1 | RJ45 8(4) | Type de connexion du connecteur 2 | RJ45 8(4) | Structure du câble | Autre |
Version ignifuge | — | Couleur de manchon antipliure | Noir | Levier de verrouillage | Oui |
Valeur VPN(%) | — | Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404) | — |
Configurer
Propriétés de base
Type de câble
Longueur(m)
Type
Propriétés optionnelles