Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1408968 |
1408969 |
1408970 |
1408971 |
1420378 |
1420379 |
1420380 |
1420382 |
1420383 |
1420419 |
1421569 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de câble | Longueur (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09 € | 7 | 7 jours | — | 1 | |||
32.95 € | 6 | 7 jours | — | 2 | |||
47.73 € | 4 | 7 jours | — | 5 | |||
72.28 € | 3 | 7 jours | — | 10 | |||
78.20 € | 3 | 75 jours | Autre | 10 | |||
105.34 € | 2 | 75 jours | Autre | 15 | |||
29.09 € | 7 | 75 jours | Autre | 1 | |||
40.08 € | 5 | 75 jours | Autre | 3 | |||
51.00 € | 4 | 75 jours | Autre | 5 | |||
45.46 € | 4 | 43 jours | Autre | 4 | |||
64.57 € | 10 | 75 jours | Autre | 7.5 |
Loading...
Sans halogène | — | Affectation des broches | 1:1 | Couleur de gaine extérieure | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Autre | Taille AWG | — | Manchon anti-torsion | Mettez |
Type de connexion du connecteur 1 | RJ45 8(4) | Type de connexion du connecteur 2 | RJ45 8(4) | Structure du câble | Autre |
Version ignifuge | — | Couleur de manchon antipliure | Noir | Levier de verrouillage | Oui |
Valeur VPN(%) | — | Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404) | — |
Configurer
Propriétés de base
Type de câble
Longueur(m)
Type
Propriétés optionnelles