Câble hybride, NBC-MSY

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1407487
1407488
1407489
1407490
1407491
1407492
1407493
1407494
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(m)

-

5 Devis 1

-

4 Devis 2

-

3 Devis 5

-

2 Devis 10

-

3 Devis 1

-

3 Devis 2

-

2 Devis 5

-

2 Devis 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans halogène Type de câble Autre Affectation des broches 1:1
Couleur de gaine extérieure Autre Catégorie Autre Taille AWG
Manchon anti-torsion Moulé Type de connexion du connecteur 1 Autre Type de connexion du connecteur 2 Autre
Structure du câble Autre Version ignifuge Couleur de manchon antipliure Noir
Levier de verrouillage Non Valeur VPN(%) Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404)

Assistance technique