Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Sans halogène | — | Type de câble | Autre | Affectation des broches | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur de gaine extérieure | Autre | Catégorie | Autre | Taille AWG | — |
Manchon anti-torsion | Moulé | Type de connexion du connecteur 1 | Autre | Type de connexion du connecteur 2 | Autre |
Structure du câble | Autre | Version ignifuge | — | Couleur de manchon antipliure | Noir |
Levier de verrouillage | Non | Valeur VPN(%) | — | Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404) | — |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Type
Propriétés optionnelles