Câble Ethernet assemblé, NBC-R4AC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1403926
1403927
1403929
1403930
1403933
1403934
1408933
1408934
1408935
1408936
1408950
1408951
1408952
1408953
1408954
1408955
1408956
1408958
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(m)

10.29 €

18 68 jours 0.5

11.87 €

16 54 jours 1

14.89 €

13 68 jours 2

17.75 €

11 54 jours 3

23.75 €

8 54 jours 5

38.42 €

5 54 jours 10

54.96 €

4 7 jours 1

60.40 €

4 7 jours 2

76.88 €

3 7 jours 5

104.12 €

2 22 jours 10

35.48 €

6 7 jours 1

41.71 €

5 7 jours 2

60.30 €

4 7 jours 5

91.19 €

2 7 jours 10

76.56 €

3 22 jours 5

51.90 €

4 22 jours 1

58.13 €

4 22 jours 2

107.50 €

2 22 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans halogène Type de câble SF/UTP Affectation des broches 1:1
Couleur de gaine extérieure Autre Catégorie Autre Taille AWG
Manchon anti-torsion Mettez Type de connexion du connecteur 1 RJ45 8(4) Type de connexion du connecteur 2 RJ45 8(4)
Structure du câble Autre Version ignifuge Couleur de manchon antipliure Gris
Levier de verrouillage Oui Valeur VPN(%) Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404)

Assistance technique