Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1404344 |
1404347 |
1404350 |
1404352 |
1404356 |
1404364 |
1404365 |
1404366 |
1404370 |
1404371 |
1404372 |
1404373 |
1404374 |
1405633 |
1412655 |
1412859 |
1415255 |
1423071 |
1423084 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de câble | Longueur (m) | Type de connexion du connecteur 2 | Couleur de manchon antipliure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.52 € | 4 | 21 jours | SF/UTP | 5 | Autre | — | |||
47.70 € | 4 | 21 jours | SF/UTP | 0.3 | RJ45 8(4) | — | |||
53.05 € | 4 | 21 jours | SF/UTP | 1.5 | RJ45 8(4) | — | |||
60.10 € | 4 | 7 jours | SF/UTP | 3 | RJ45 8(4) | — | |||
209.40 € | 1 | 21 jours | S/UTP | 10 | RJ45 8(4) | — | |||
62.73 € | 3 | 7 jours | Autre | 0.5 | RJ45 8(4) | — | |||
61.88 € | 3 | 7 jours | Autre | 1 | RJ45 8(4) | — | |||
79.83 € | 3 | 7 jours | Autre | 5 | RJ45 8(4) | — | |||
59.51 € | 4 | 21 jours | Autre | 0.3 | RJ45 8(4) | — | |||
59.51 € | 4 | 40 jours | Autre | 0.5 | RJ45 8(4) | — | |||
64.68 € | 3 | 40 jours | Autre | 1 | RJ45 8(4) | — | |||
68.11 € | 3 | 40 jours | Autre | 1.5 | RJ45 8(4) | — | |||
130.31 € | 2 | 21 jours | Autre | 10 | RJ45 8(4) | — | |||
31.15 € | 6 | 21 jours | SF/UTP | 1 | Autre | — | |||
105.18 € | 2 | 21 jours | S/UTP | 5 | Autre | — | |||
82.20 € | 3 | 7 jours | S/UTP | 2 | RJ45 8(4) | Gris | |||
27.67 € | 7 | 21 jours | S/FTP | 2 | Autre | — | |||
55.76 € | 4 | 22 jours | SF/UTP | 1 | RJ45 8(4) | — | |||
65.79 € | 3 | 22 jours | SF/UTP | 2.5 | RJ45 8(4) | — |
Loading...
Sans halogène | — | Affectation des broches | 1:1 | Couleur de gaine extérieure | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Autre | Taille AWG | — | Manchon anti-torsion | Mettez |
Type de connexion du connecteur 1 | RJ45 8(4) | Structure du câble | Autre | Version ignifuge | — |
Levier de verrouillage | Oui | Valeur VPN(%) | — | Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404) | — |
Configurer
Propriétés de base
Type de câble
Longueur(m)
Type de connexion du connecteur 2
Couleur de manchon antipliure
Type
Propriétés optionnelles