Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1407344 |
1407345 |
1407346 |
1407347 |
1407348 |
1407349 |
1407350 |
1407351 |
1407352 |
1407353 |
1407354 |
1407355 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (m) | Type de connexion du connecteur 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.85 € | 7 | 43 jours | 1 | Autre | |||
31.60 € | 6 | 43 jours | 2 | Autre | |||
45.85 € | 4 | 43 jours | 5 | Autre | |||
69.60 € | 3 | 43 jours | 10 | Autre | |||
48.95 € | 4 | 7 jours | 1 | Autre | |||
53.70 € | 4 | 43 jours | 2 | Autre | |||
67.95 € | 3 | 7 jours | 5 | Autre | |||
91.70 € | 2 | 43 jours | 10 | Autre | |||
39.10 € | 5 | 18 jours | 1 | RJ45 8(4) | |||
43.85 € | 5 | 18 jours | 2 | RJ45 8(4) | |||
58.10 € | 4 | 18 jours | 5 | RJ45 8(4) | |||
81.85 € | 3 | 18 jours | 10 | RJ45 8(4) |
Loading...
Sans halogène | — | Type de câble | Autre | Affectation des broches | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur de gaine extérieure | Autre | Catégorie | Autre | Taille AWG | — |
Manchon anti-torsion | Moulé | Type de connexion du connecteur 1 | Autre | Structure du câble | Autre |
Version ignifuge | — | Couleur de manchon antipliure | Noir | Levier de verrouillage | Non |
Valeur VPN(%) | — | Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404) | — |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Type de connexion du connecteur 2
Type
Propriétés optionnelles