Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1416131 |
1416158 |
1416185 |
1416212 |
1416239 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion du connecteur 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
69.38 € | 3 | 7 jours | RJ45 8(4) | |||
83.11 € | 3 | 21 jours | Autre | |||
76.24 € | 3 | 7 jours | RJ45 8(4) | |||
88.60 € | 3 | 21 jours | Autre | |||
74.76 € | 3 | 21 jours | RJ45 8(4) |
Loading...
Sans halogène | — | Type de câble | Autre | Affectation des broches | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur(m) | 2 | Couleur de gaine extérieure | Autre | Catégorie | Autre |
Taille AWG | — | Manchon anti-torsion | Mettez | Type de connexion du connecteur 1 | RJ45 8(4) |
Structure du câble | Autre | Version ignifuge | — | Couleur de manchon antipliure | — |
Levier de verrouillage | Oui | Valeur VPN(%) | — | Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404) | — |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion du connecteur 2
Type
Propriétés optionnelles