Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1092045 |
1099299 |
1099302 |
1099311 |
2701711 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Avec disque dur | Température de service (°C) | Prise en charge du protocole LON | Nombre de prises série TTY | Nombre de prises PROFINET | Compatible Windows 9x | Compatible Windows 2000 | Compatible Windows XP | Compatible Windows ME | Compatible Windows CE | Compatible Linux | Compatible autres systèmes d’exploitation | Prise en charge du protocole ASI | Prise en charge du protocole PROFIBUS | Prise en charge du protocole CAN | Prise en charge du protocole INTERBUS | Prise en charge du protocole KNX | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Prise en charge Data-Highway | Prise en charge DeviceNet | Prise en charge du protocole SUCONET | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Type de processeur | Avec lecteur de disquette | Avec carte graphique | Montage sur rail possible | Degré de protection (IP) | Prise en charge du protocole SERCOS | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Encastrement face avant possible | Assemblage en rack possible | Montage mural/direct | Compatible Windows Serveur 2003 | Compatible Windows Vista | Prise en charge du protocole AS-Interface Safety at Work | Prise en charge DeviceNet Safety | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Prise en charge du protocole Foundation Fieldbus | Prise en charge du protocole PROFINET CBA | Prise en charge du protocole PROFINET IO | Prise en charge du protocole PROFIsafe | Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Tension d’alimentation AC 60 Hz (V) | Système d’exploitation préinstallé | Compatible Windows 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,953.78 € | 1 | 26 jours | — | — | — | — | -|- | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Non | Non | Non | — | — | — | Non | Non | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -|- | — | — | |||
916.85 € | 1 | 8 jours | — | — | — | — | -|- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -|- | — | — | |||
1,083.55 € | 1 | 47 jours | — | — | — | — | -|- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -|- | — | — | |||
2,583.98 € | 1 | 8 jours | — | — | — | — | -|- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -|- | — | — | |||
1,333.72 € | 1 | 8 jours | 162 | 146.2 | 49 | Non | 0|50 | Non | 0 | 0 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Autre | Non | Non | Non | IP20 | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 19.2|28.8 | Autre | Non |
Loading...
Utilisable pour fonctions de sécurité | — | Type de tension d’alimentation | — | Nombre de prises Ethernet industriel | — |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de prises RS-232 | — | Nombre de prises RS-422 | — | Nombre de prises RS-485 | — |
Nombre de prises USB | — | Nombre de prises autres protocoles | — | Mémoire principale max.(MB) | — |
Avec d’autres supports de stockage | — | Avec carte son | — | Nombre d’emplacements AGP libres | — |
Nombre d’emplacements PCI libres | — | Nombre d’emplacements ISA libres | — | Nombre d’emplacements PCMCIA libres | — |
Nombre d’emplacements libres | — | Type de construction du boîtier | — | Capacité mémoire disque dur(TB) | — |
Nombre d’interfaces PROFINET | — | Nombre de ports physiques sans-fil | — | Norme radio Bluetooth | — |
Norme radio WLAN 802.11 | — | Maître IO Link | — | Tension d’alimentation AC 50 Hz(V) | -|- |
Tension d’alimentation DC(V) | -|- | Norme radio GPRS | — | Norme radio GSM | — |
Norme radio UMTS | — | Compatible Windows 8 | — | Fréquence d’horloge du processeur(GHz) | — |
Nombre de baies pour support de stockage | — | Degré de protection (NEMA) | — | Avec lecteur optique | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Avec disque dur
Température de service(°C)
Prise en charge du protocole LON
Nombre de prises série TTY
Nombre de prises PROFINET
Compatible Windows 9x
Compatible Windows 2000
Compatible Windows XP
Compatible Windows ME
Compatible Windows CE
Compatible Linux
Compatible autres systèmes d’exploitation
Prise en charge du protocole ASI
Prise en charge du protocole PROFIBUS
Prise en charge du protocole CAN
Prise en charge du protocole INTERBUS
Prise en charge du protocole KNX
Protocole de prise en charge pour MODBUS
Prise en charge Data-Highway
Prise en charge DeviceNet
Prise en charge du protocole SUCONET
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus
Type de processeur
Avec lecteur de disquette
Avec carte graphique
Montage sur rail possible
Degré de protection (IP)
Prise en charge du protocole SERCOS
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety
Encastrement face avant possible
Assemblage en rack possible
Montage mural/direct
Compatible Windows Serveur 2003
Compatible Windows Vista
Prise en charge du protocole AS-Interface Safety at Work
Prise en charge DeviceNet Safety
Prise en charge du protocole EtherNet/IP
Prise en charge du protocole Foundation Fieldbus
Prise en charge du protocole PROFINET CBA
Prise en charge du protocole PROFINET IO
Prise en charge du protocole PROFIsafe
Prise en charge du protocole SafetyBUS p
Tension d’alimentation AC 60 Hz(V)
Système d’exploitation préinstallé
Compatible Windows 7
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles