Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Méthode de montage | — | Modèle | — | Tension de service(V) | — |
---|---|---|---|---|---|
Système de bus KNX | — | Système de bus à radiofréquence | — | Système de bus Powernet | — |
Largeur en nombre d’espacements modulaires | — | Autres systèmes de bus | — | Système de bus LON | — |
Protection de démontage | — | Interface Radio | — | Interface IR | — |
Protocole | — | Dépendant du fournisseur | — | Actualisable | — |
Visualisation | — | Serveur Web | — | Degré de protection (IP) | — |
Avec témoin LED | — | Système de bus KNX Radio | — | Radiofréquence bidirectionnelle | — |
ADLINK
Prix standard 290.29 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
PHOENIX CONTACT
Prix standard 916.85 €
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
GOSSEN METRAWATT
Prix standard 600.00 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
ADLINK
Prix standard 246.75 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
GOSSEN METRAWATT
Prix standard 1,200.00 €
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
GOSSEN METRAWATT
Prix standard 1,200.00 €
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
ADLINK
Prix standard 9.70 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
ALPHATEC
Prix standard 64.69 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SANWA SUPPLY
Prix standard 76.00 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MODERNSOLID
Prix standard 188.98 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.