Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1408235
Largeur(mm) | 36.2 | Hauteur(mm) | 42 | Tension nominale(V) | 4000 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur(mm) | 41.9 | Degré de pollution | 2 | Degré de protection (IP), monté | IP65/IP67 |
Vous vous trouvez sur la page de Cadre de montage sur panneau, CUC-V 14, le numéro d'article est le suivant: 1408235.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1408235.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles