Contact à sertir, CC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1029388
1029389
1029390
1029391
1029392
1029393
1029394
1029395
1029396
1029398
1029400
1029401
1064040
1064041
1423643
1423645
1423646
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact Longueur de dénudage
(mm)
Diamètre de contact enfichable
(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire
(mm²)
Courant nominal electricité d'un contact
(A)

1.92 €

100 12 jours Broche1.5-|--|-2.5|2.52.5|2.5

1.92 €

100 12 jours Broche1.5-|--|-2.5|2.52.5|2.5

2.96 €

100 12 jours Autobus1.5-|--|-2.5|2.52.5|2.5

2.96 €

75 12 jours Autobus1.5-|--|-2.5|2.52.5|2.5

2.96 €

100 12 jours Autobus1.5-|--|-2.5|2.52.5|2.5

2.96 €

75 12 jours Autobus1.5-|--|-2.5|2.52.5|2.5

1.34 €

200 11 jours Broche1.5-|--|-1.5|1.51.5|1.5

2.06 €

100 11 jours Autobus1.5-|--|-1.5|1.51.5|1.5

2.06 €

100 11 jours Autobus1.5-|--|-1.5|1.51.5|1.5

1.34 €

150 11 jours Broche1.5-|--|-1.5|1.51.5|1.5

2.06 €

100 11 jours Autobus1.5-|--|-1.5|1.51.5|1.5

2.06 €

100 11 jours Autobus1.5-|--|-1.5|1.51.5|1.5

0.97 €

200 11 jours Broche41-|--|-0.14|0.340.34|0.34

1.17 €

200 11 jours Autobus41-|--|-0.14|0.340.34|0.34

1.23 €

200 7 jours Broche40.60.14|0.340.14|0.340.14|0.340.34|0.340.5

0.78 €

300 11 jours Broche410.34|10.34|10.34|11|14

0.95 €

200 11 jours Autobus410.34|10.34|10.34|11|14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante(°C) -40|85 Type de connexion électrique Connexion sertie Matériau de surface de contact Autre
Matériau du contact Autre Nombre minimum de cycles d'insertion Type de contact

Assistance technique