Contact à sertir RC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1602998
1623775
1623776
1623777
1623778
1623779
1623780
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact Type de connexion électrique Matériau de surface de contact Diamètre de contact enfichable
(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)
Matériau du contact

0.71 €

300 7 jours AutobusConnexion sertieOr10.5|1Autre

1.38 €

200 7 jours AutobusAutre1.50.5|1Autre

1.08 €

200 82 jours BrocheConnexion sertie10.08|0.22

1.08 €

200 82 jours BrocheConnexion sertie10.14|0.56

1.07 €

200 7 jours BrocheConnexion sertie10.5|1

1.10 €

200 82 jours BrocheConnexion sertie1.50.5|1Autre

1.08 €

200 82 jours BrocheConnexion sertieOr1.50.5|1Autre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante(°C) -|- Longueur de dénudage(mm) Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|-
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Courant nominal electricité d'un contact(A)
Nombre minimum de cycles d'insertion Type de contact

Assistance technique