Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Largeur(mm) | — | Hauteur(mm) | — | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 830 | Avec plaque de protection de fils | non | Nombre de pôles | 4 |
Température ambiante(°C) | -40|125 | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Pointe de tension nominale(kV) | 8 | Type de connexion électrique | Connexion sertie | Matériau de surface de contact | Autre |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 3 | Diamètre de contact enfichable(mm) | 4 |
Insert de contact sans contact | oui | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 1.5|6 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 1.5|6 |
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 1.5|6 | Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- | Avec conducteur de protection | non |
Matériau du contact | Autres alliages de Cuivre | Matériau du connecteur de l'insert de connecteur | Thermoplastique | Courant nominal d'entrée(A) | 40 |
Matériau d'insert de contact | — | Nombre minimum de cycles d'insertion | — | Nombre de contacts | — |
Nombre de contacts de contrôle | — |
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles