Contact à sertir, CK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1004360
1004362
1004365
1004366
1004380
1004381
1586183
1586198
1596772
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact Température ambiante
(°C)
Matériau de surface de contact Longueur de dénudage
(mm)
Diamètre de contact enfichable
(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire
(mm²)
Matériau du contact

0.40 €

500 7 jours Broche-40|125Argenté41.60.34|10.34|10.34|11|1Autres alliages de Cuivre

0.40 €

500 7 jours Autobus-40|125Argenté41.60.34|10.34|10.34|11|1Autres alliages de Cuivre

0.40 €

500 7 jours Broche-40|125Argenté41.61.5|2.51.5|2.51.5|2.52.5|2.5Autres alliages de Cuivre

0.40 €

500 7 jours Autobus-40|125Argenté41.61.5|2.51.5|2.51.5|2.52.5|2.5Autres alliages de Cuivre

0.40 €

7000 7 jours Broche-40|125Argenté41.60.34|10.34|10.34|11|1Autres alliages de Cuivre

0.40 €

7000 7 jours Autobus-40|125Argenté41.60.34|10.34|10.34|11|1Autres alliages de Cuivre

3.74 €

50 7 jours Autobus-40|125Argenté18410|1010|1010|1010|10Autres alliages de Cuivre

2.71 €

75 7 jours Broche-40|125Argenté18410|1010|1010|1010|10Autres alliages de Cuivre

0.60 €

400 7 jours Autobus-|-Or10.08|0.22-|--|--|-Autre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion électrique Connexion sertie Courant nominal electricité d'un contact(A) Nombre minimum de cycles d'insertion
Type de contact

Assistance technique