Support de contact D-SUB, VS-15

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1655328
1688913
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Nombre de pôles Type de contact Température ambiante
(°C)
Type de connexion électrique Matériau de surface de contact Catégorie de surtension Degré de pollution Matériau du connecteur de l'insert de connecteur Courant nominal d'entrée
(A)

7.69 €

30 98 jours 3Autobus-55|125AutreThermoplastique

8.85 €

30 98 jours 12515-55|130Connexion sertieIII25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Avec plaque de protection de fils non Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) Diamètre de contact enfichable(mm) Insert de contact sans contact non
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|-
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Avec conducteur de protection non Matériau du contact
Matériau d'insert de contact Nombre minimum de cycles d'insertion Nombre de contacts
Nombre de contacts de contrôle

Assistance technique