Insert de contact, RC-17P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1601193
1601451
1601634
1601636
1601638
1601647
1601727
1607010
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion électrique

12.57 €

20 29 jours Connexion par soudage

3.08 €

60 82 jours Connexion sertie

9.46 €

20 82 jours Connexion sertie

6.73 €

28 82 jours Connexion sertie

27.09 €

10 29 jours

28.30 €

10 16 jours

12.57 €

20 82 jours Connexion par soudage

19.22 €

10 29 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Tension nominale(V) Avec plaque de protection de fils non Nombre de pôles 17
Type de contact Broche Température ambiante(°C) -|- Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Pointe de tension nominale(kV) Matériau de surface de contact
Catégorie de surtension Degré de pollution Diamètre de contact enfichable(mm)
Insert de contact sans contact non Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|-
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Avec conducteur de protection non
Matériau du contact Matériau du connecteur de l'insert de connecteur Courant nominal d'entrée(A)
Matériau d'insert de contact Nombre minimum de cycles d'insertion Nombre de contacts
Nombre de contacts de contrôle

Assistance technique